Meny Sök

Maskerande öglebultar M4 11.0 mm Silikon Transparent

Maskerande öglebultar för gängor och kan hängas upp i samband med målning och/eller blästring. Används vanligen med krok eller annan upphängningsanordning.
Artikelnummer:

1529881

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 18,8612 kr
500 + 8,9815 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

943,06 kr

50 x 18,8612 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla gängstorlekar (alla) M4
D 11.0 mm
CH 4.0 mm
FH 2.6 mm
Färg Transparent
Material Silikon
Commodity Code 7318190020

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss