Meny Sök

Maskerande öglebultar

I lager

Ögonbultar har en ögla i ena änden och används ofta med krokar eller andra upphängningssystem. Används som upphängningslösning för pulverlackering och målning. Den avsmalnande silikonen ger en tät försegling mot komponenten, medan en gängad insats säkrar objektet.

  • En öglebult är en typ av bult med en ögla i ena änden och används vanligtvis med en krok eller andra upphängningssystem. De används vanligtvis som en upphängningslösning vid pulverlackering, målning, blästring och andra ytbehandlingsprocesser.
  • Silikonbeläggning skyddar öglebulten under användning och förlänger dess livslängd.
  • Ett synnerligen prisvärt och hållbart val.
Material: Silikon Färg: Brun, Röd, Lila, Grön, Vit, Gul, Orange, Transparent, Rosa Serienummer: SRF0062

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek D Färg Material H L Köp
27,1843 kr - 57,0871 kr 4005 I lager
M14
23.0 mm
Lila
Silikon
23.0 mm
5.8 mm
17,7959 kr - 37,3715 kr 4080 I lager
M8
18.0 mm
Vit
Silikon
18.0 mm
4.7 mm
25,9232 kr - 54,4388 kr 3280 I lager
M12
22.0 mm
Grön
Silikon
22.0 mm
5.8 mm
15,1335 kr - 31,7805 kr 5970 I lager
M6
14.0 mm
Gul
Silikon
14.0 mm
4.1 mm
28,4455 kr - 59,7355 kr 1730 I lager
M16
24.0 mm
Röd
Silikon
24.0 mm
6.8 mm
37,2734 kr - 78,2741 kr 1400 I lager
M20
28.0 mm
Brun
Silikon
28.0 mm
6.3 mm
13,1437 kr - 27,6019 kr 1430 I lager
M5
11.0 mm
Orange
Silikon
11.0 mm
3.8 mm
9,5285 kr - 20,0099 kr 9180 I lager
M4
11.0 mm
Transparent
Silikon
11.0 mm
2.6 mm
8,3234 kr - 17,4792 kr 3495 I lager
M3
10.0 mm
Rosa
Silikon
11.0 mm
2.6 mm
Maskerande öglebultar M14 23.0 mm Silikon Lila

10353066

Prisintervall
57,0871 kr - 27,1843 kr

Lagernivåer
4005 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M14
  • L
    5.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Hålstorlek
    10.0 mm
Maskerande öglebultar M8 18.0 mm Silikon Vit

10353035

Prisintervall
37,3715 kr - 17,7959 kr

Lagernivåer
4080 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • L
    4.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Hålstorlek
    6.0 mm
Maskerande öglebultar M12 22.0 mm Silikon Grön

10353059

Prisintervall
54,4388 kr - 25,9232 kr

Lagernivåer
3280 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • L
    5.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Hålstorlek
    10.0 mm
Maskerande öglebultar M6 14.0 mm Silikon Gul

10353028

Prisintervall
31,7805 kr - 15,1335 kr

Lagernivåer
5970 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • L
    4.1 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Hålstorlek
    5.0 mm
Maskerande öglebultar M16 24.0 mm Silikon Röd

10353073

Prisintervall
59,7355 kr - 28,4455 kr

Lagernivåer
1730 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • L
    6.8 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Hålstorlek
    10.0 mm
Maskerande öglebultar M20 28.0 mm Silikon Brun

10353080

Prisintervall
78,2741 kr - 37,2734 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • L
    6.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Hålstorlek
    10.0 mm
Maskerande öglebultar M5 11.0 mm Silikon Orange

10353011

Prisintervall
27,6019 kr - 13,1437 kr

Lagernivåer
1430 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • L
    3.8 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Hålstorlek
    3.0 mm
Maskerande öglebultar M4 11.0 mm Silikon Transparent

10353004

Prisintervall
20,0099 kr - 9,5285 kr

Lagernivåer
9180 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • L
    2.6 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Hålstorlek
    3.0 mm
Metriska Gängor N/A 3.0 mm Rosa Silikon Stål

10352991

Prisintervall
17,4792 kr - 8,3234 kr

Lagernivåer
3495 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • L
    2.6 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Hålstorlek
    3.0 mm