Meny Sök

Maskerande öglebultar M5 11.0 mm Silikon Orange

Maskerande öglebultar för gängor och kan hängas upp i samband med målning och/eller blästring. Används vanligen med krok eller annan upphängningsanordning.
Artikelnummer:

1529882

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 26,0174 kr
500 + 12,3892 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 300,87 kr

50 x 26,0174 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla gängstorlekar (alla) M5
D 11.0 mm
CH 5.0 mm
FH 3.8 mm
Färg Orange
Material Silikon
Commodity Code 7318190020

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss