Meny Sök

Maskerande öglebultar M8 18.0 mm Silikon Vit

Maskerande öglebultar för gängor och kan hängas upp i samband med målning och/eller blästring. Används vanligen med krok eller annan upphängningsanordning.
Artikelnummer:

1529884

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 35,2262 kr
200 + 16,7743 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

704,52 kr

20 x 35,2262 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla gängstorlekar (alla) M8
D 18.0 mm
CH 8.0 mm
FH 4.7 mm
Färg Vit
Material Silikon
Commodity Code 7318190020

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss