Meny Sök

Maskerande öglebultar M12 22.0 mm Silikon Grön

Maskerande öglebultar för gängor och kan hängas upp i samband med målning och/eller blästring. Används vanligen med krok eller annan upphängningsanordning.
Artikelnummer:

1529886

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 51,3137 kr
100 + 24,4351 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

513,14 kr

10 x 51,3137 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla gängstorlekar (alla) M12
D 22.0 mm
CH 12.0 mm
FH 5.8 mm
Färg Grön
Material Silikon
Commodity Code 7318190020

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss