Meny Sök

Maskerande öglebultar M16 24.0 mm Silikon Röd

Maskerande öglebultar för gängor och kan hängas upp i samband med målning och/eller blästring. Används vanligen med krok eller annan upphängningsanordning.
Artikelnummer:

1529888

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 56,3064 kr
50 + 26,8126 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

281,53 kr

5 x 56,3064 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla gängstorlekar (alla) M16
D 24.0 mm
CH 16.0 mm
FH 6.8 mm
Färg Röd
Material Silikon
Commodity Code 7318190020

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss