Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | FH | Färg | D | Material | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,3971 kr - 13,7877 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silikon
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 37,8868 kr - 42,0882 kr | 160 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.776 in
45.1 mm
|
Silikon
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 1,2798 kr - 1,7775 kr | 300 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silikon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,0659 kr - 1,4805 kr | 14825 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 3,8173 kr - 4,2297 kr | 2871 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 6,0456 kr - 6,6987 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.126 in
28.6 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,8971 kr - 3,2101 kr | 8214 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 2,1779 kr - 2,4132 kr | 12777 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Röd
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 31,2148 kr - 34,6913 kr | 248 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 1,1568 kr - 2,0068 kr | 158348 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 2,1302 kr - 7,9905 kr | 13500 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 1,0192 kr - 3,8121 kr | 49200 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 4,0014 kr - 5,5575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 3,7757 kr - 4,1836 kr | 1770 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Blå
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silikon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,9157 kr - 3,4292 kr | 248271 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,8132 kr - 1,1295 kr | 49600 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Gul
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 11,0213 kr - 11,0213 kr | 2517 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 17,5602 kr - 19,4981 kr | 808 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 13,1072 kr - 14,5866 kr | 40 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1,4468 kr - 4,3614 kr | 2200 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta