Meny Sök

Maskeringsplugg 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM

Denna maskeringsplugg utan fläns av svart EPDM skyddar hål på 10,5 mm diameter utan att täcka något av den omgivande ytan. Den har temperaturområde från upp till 180 °C.
Artikelnummer:

461491

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 8,2412 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

824,12 kr

100 x 8,2412 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material EPDM
Färg Svart
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss