Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | FH | Färg | D | Material | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1072 kr - 14,5866 kr | 340 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 37,8868 kr - 42,0882 kr | 160 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.776 in
45.1 mm
|
Silikon
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 5,7547 kr - 6,3909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 6,0456 kr - 6,6987 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.126 in
28.6 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 12,3971 kr - 13,7877 kr | 100 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silikon
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 4,0014 kr - 5,5575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 8,0626 kr - 8,9354 kr | 15677 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.642 in
16.3 mm
|
Silikon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 31,3775 kr - 34,8689 kr | 90 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silikon
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 6,6156 kr - 7,3303 kr | 1186 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 18,3738 kr - 20,4301 kr | 481 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 2,7598 kr - 3,058 kr | 5307 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Grön
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,9558 kr - 1,3275 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2,7961 kr - 3,8835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,5207 kr - 1,9476 kr | 15000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,6125 kr - 3,9198 kr | 8268 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,7382 kr - 2,7467 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 2,1302 kr - 7,9905 kr | 12300 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 1,0192 kr - 3,8121 kr | 41200 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 1,1553 kr - 1,1553 kr | 31927 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,5741 kr - 2,5741 kr | 18032 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta