Meny Sök

Maskeringstejp 260 °C 25.0 mm (W) 33.0 m (L) Brun

Brun polyamidtejp, maxtemperatur +260°C. En maskeringstejp med mycket god prestanda, motstår kemikalier och nötning. Lämplig vid pulverlackering och galvanisering. Kan tas bort utan att lämna märken.
Artikelnummer:

200/25

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 35 363,813 kr
36 + 323,8068 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

363,81 kr

1 x 363,813 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 33.0 m
Total bredd 25.0 mm
Färg Brun
Commodity Code 3919908099
Allt material Polyimid
Tejptyp På rulle

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss