Meny Sök

Maskeringstejp - Höga temperaturer

I lager

Våra maskeringstejper för höga temperaturer levereras på rulle. Finns för temperaturer från 80 C till 260 C. De kan tas bort utan att lämna märken. De flesta tejperna är för allmänna ändamål och passar de flesta lågtemperaturtillämpningar, finns även för en del högtemperaturtillämpningar för att passa dina behov.

I utbudet finns polyestertejper för maxtemperatur 180 C. Den tunnare blå versionen har tejptjocklek 25 mikron, perfekt för kurvformig applicering. Den tjockare gröna varianten har tejptjocklek 38 mikron och kan användas vid pulverlackering och anodisering.

Vår högpresterande polyamidtejp är bästa valet vid galvanisering. Den bruna tejpen på rulle har maxtemperatur 260 C och är resistent mot kemikalier och nötning.

I vårt utbud finns en Eze-Wrap-tejp av silikongummi, maxtemperatur 204 C. Tejpen är självsmältande och fäster vid sig själv för att utgöra en homogen massa vilket ger utmärkta tätningsegenskaper. Utmärkt för oregelbundet formade föremål.

Varför inte pröva vår vävda tejp med fiberglas. Maxtemperatur 250 C. Tejpen motstår lösningsmedel och nötning och det tätt vävda materialet har superb rivtålighet. Ett utmärkt val för högtrycksarbeten, t.ex. sandblästring.

Vi har även en rad maskeringstejper av papper för temperaturer från 80 C upp till 180 C. Utmärkta för olika typer av målningsarbeten..

Serienummer: SR1059

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
19 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Högsta drifttemperatur Totallängd Färg Material Total bredd Köp
629,3789 kr - 629,3789 kr 60 I lager
250 °C
50.0 m
Vit
Glasfiberväv
25.0 mm
87,1683 kr - 98,4791 kr 8 I lager
120 °C
50.0 m
Vit
Kräppapper
25.0 mm
697,2301 kr - 805,8682 kr 31 I lager
180 °C
66.0 m
Blå
Polyester
50.0 mm
72,3889 kr - 84,0013 kr 2 I lager
80 °C
50.0 m
Vit
Kräppapper
25.0 mm
268,8946 kr - 298,0425 kr 81 I lager
135 °C
50.0 m
Vit
Kräppapper
25.0 mm
529,5938 kr - 598,5556 kr 12 I lager
180 °C
66.0 m
Grön
PES
40.0 mm
343,5267 kr - 385,9693 kr 123 I lager
260 °C
33.0 m
Brun
PI
25.0 mm
1 121,5152 kr - 1 121,5152 kr 6 I lager
180 °C
66.0 m
Grön
PES
75.0 mm
1 495,3535 kr - 1 495,3535 kr 5 I lager
180 °C
66.0 m
Grön
PES
100.0 mm
348,3347 kr - 385,9693 kr 45 I lager
180 °C
66.0 m
Grön
PES
50.0 mm
687,2709 kr - 772,0865 kr 21 I lager
260 °C
33.0 m
Brun
PI
50.0 mm
316,2906 kr - 316,2906 kr 94 I lager
180 °C
66.0 m
Blå
Polyester
12.0 mm
379,1569 kr - 438,162 kr 130 I lager
180 °C
66.0 m
Blå
Polyester
25.0 mm
162,3238 kr - 182,4071 kr 11 I lager
260 °C
33.0 m
Brun
PI
12.0 mm
260,5634 kr - 302,2536 kr Fråga angående leveranstidhär
250 °C
50.0 m
Vit
Glasfiberväv
12.0 mm
406,6946 kr - 458,3502 kr 29 I lager
180 °C
66.0 m
Grön
PES
30.0 mm
93,7414 kr - 104,5919 kr 23 I lager
180 °C
66.0 m
Grön
PES
12.0 mm
172,9931 kr - 193,2065 kr 50 I lager
180 °C
66.0 m
Grön
PES
25.0 mm
270,8738 kr - 299,1194 kr 3 I lager
180 °C
66.0 m
Grön
PES
18.0 mm
Maskeringstejp 250 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Vit

10307823

Prisintervall
629,3789 kr - 629,3789 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 m
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    7019699085
  • Allt material
    Glasfiberväv
Maskeringstejp 120 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Vit

10299418

Prisintervall
98,4791 kr - 87,1683 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 m
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    4811419000
  • Allt material
    Kräppapper
Maskeringstejp 180 °C 50.0 mm (W) 66.0 m (L) Blå

10216491

Prisintervall
805,8682 kr - 697,2301 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    66.0 m
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3919108025
  • Allt material
    Polyester
Maskeringstejp 80 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Vit

10241776

Prisintervall
84,0013 kr - 72,3889 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 m
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    4811419000
  • Allt material
    Kräppapper
Maskeringstejp 135 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Vit

10309681

Prisintervall
298,0425 kr - 268,8946 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 m
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    4811419000
  • Allt material
    Kräppapper
Maskeringstejp 180 °C 40.0 mm (W) 66.0 m (L) Grön

10184165

Prisintervall
598,5556 kr - 529,5938 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    66.0 m
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Commodity Code
    3919108025
  • Allt material
    Polyester
Maskeringstejp 260 °C 25.0 mm (W) 33.0 m (L) Brun

10221365

Prisintervall
385,9693 kr - 343,5267 kr

Lagernivåer
123 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    33.0 m
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Färg
    Brun
  • Commodity Code
    3919908099
  • Allt material
    Polyimid
Maskeringstejp 180 °C 75.0 mm (W) 66.0 m (L) Grön

10184189

Prisintervall
1 121,5152 kr - 1 121,5152 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    66.0 m
  • Total bredd
    75.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Commodity Code
    3919108025
  • Allt material
    Polyester
Maskeringstejp 180 °C 100.0 mm (W) 66.0 m (L) Grön

10184110

Prisintervall
1 495,3535 kr - 1 495,3535 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    66.0 m
  • Total bredd
    100.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Commodity Code
    3919108025
  • Allt material
    Polyester
Maskeringstejp 180 °C 50.0 mm (W) 66.0 m (L) Grön

10184172

Prisintervall
385,9693 kr - 348,3347 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    66.0 m
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Commodity Code
    3919108090
  • Allt material
    Polyester
Maskeringstejp 260 °C 50.0 mm (W) 33.0 m (L) Brun

10221372

Prisintervall
772,0865 kr - 687,2709 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    33.0 m
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Färg
    Brun
  • Commodity Code
    3919108025
  • Allt material
    Polyimid
Maskeringstejp 180 °C 12.0 mm (W) 66.0 m (L) Blå

10216477

Prisintervall
316,2906 kr - 316,2906 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    66.0 m
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3919108025
  • Allt material
    Polyester
Maskeringstejp 180 °C 25.0 mm (W) 66.0 m (L) Blå

10216484

Prisintervall
438,162 kr - 379,1569 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    66.0 m
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3919908099
  • Allt material
    Polyester
Maskeringstejp 260 °C 12.0 mm (W) 33.0 m (L) Brun

10221358

Prisintervall
182,4071 kr - 162,3238 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    33.0 m
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Brun
  • Commodity Code
    3919108090
  • Allt material
    Polyimid
Maskeringstejp 250 °C 12.0 mm (W) 50.0 m (L) Vit

10307816

Prisintervall
302,2536 kr - 260,5634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 m
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    7019699085
  • Allt material
    Glasfiberväv
Maskeringstejp 180 °C 30.0 mm (W) 66.0 m (L) Grön

10184158

Prisintervall
458,3502 kr - 406,6946 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    66.0 m
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Commodity Code
    3919108025
  • Allt material
    Polyester
Maskeringstejp 180 °C 12.0 mm (W) 66.0 m (L) Grön

10184127

Prisintervall
104,5919 kr - 93,7414 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    66.0 m
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Commodity Code
    3919108025
  • Allt material
    Polyester
Maskeringstejp 180 °C 25.0 mm (W) 66.0 m (L) Grön

10184141

Prisintervall
193,2065 kr - 172,9931 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    66.0 m
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Commodity Code
    3919108090
  • Allt material
    Polyester
Maskeringstejp 180 °C 18.0 mm (W) 66.0 m (L) Grön

10184134

Prisintervall
299,1194 kr - 270,8738 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    66.0 m
  • Total bredd
    18.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Commodity Code
    3919108025
  • Allt material
    Polyester