Meny Sök

Maskeringstejp 250 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Vit

Vit vävd tejp med fiberglas, maxtemperatur +250 °C. Tejpen är lätt att ta bort och lämnar inga märken. Beständig mot lösningsmedel och slitage. Tätt vävd glasvävstejp, har god rivhållfasthet. Lämplig för högtrycksarbeten som t.ex. sandblästring. Lämplig även för pulverlackering och våtmålning.
Artikelnummer:

600/25

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 593,2499 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

593,25 kr

1 x 593,2499 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Vit
Commodity Code 7019699085
Allt material Glasfiberväv
Tejptyp På rulle

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss