Meny Sök

Maskeringstejp 135 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Vit

Naturfärgad tejp av kräppat papper, maxtemperatur +135 °C. Det finns tre sorters maskeringstejp av papper med temperaturområden från +80 °C till +135 °C. Den här maskeringstejpen för diverse ändamål passar för de flesta tillämpningar med låg temperatur och där syntetlacker, cellulosa- och akrylfärger används. Tejpen har silikonbaserad vidhäftning, specialutvecklat för användning vid lackering i höga temperaturer.
Artikelnummer:

900/25

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 35 280,9336 kr
36 + 253,4589 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

280,93 kr

1 x 280,9336 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Vit
Commodity Code 4811419000
Allt material Kräppapper
Tejptyp På rulle

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss