Meny Sök

Maskinfötter - toppklass

I lager

Vårt premiumsortiment maskinfötter är avsedda för tillämpningar där monteringsfötter av hög kvalitet krävs, inklusive ställningar för maskiner och elektronik. De har tapp antingen av rostfritt stål eller milt stål, fästade mot en bas av antingen polyamid (PA) eller rostfritt stål. Serien finns också med eller utan bulthål.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvlängd Gängstorlek Belastningskapacitet Fotdiameter Köp
351,4434 kr - 390,4926 kr 16 I lager
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
448,9744 kr - 498,8605 kr 12 I lager
200.0 mm
M24
2000.0 kg
100.0 mm
132,6694 kr - 147,4104 kr 21 I lager
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
156,7496 kr - 174,1662 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
149,6218 kr - 166,2464 kr 72 I lager
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
264,9221 kr - 294,3579 kr 3 I lager
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
139,3753 kr - 154,8615 kr 17 I lager
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
241,4851 kr - 268,3168 kr 25 I lager
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
364,639 kr - 405,1545 kr 20 I lager
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
116,5905 kr - 129,5451 kr 23 I lager
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
248,7297 kr - 276,3663 kr 20 I lager
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
10253038 97,3113 kr - 108,1236 kr 1 I lager
75.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
154,2135 kr - 171,3484 kr 14 I lager
150.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
148,7584 kr - 165,2871 kr 16 I lager
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
265,4913 kr - 294,9904 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
  • av 2
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M16 Svart

10253137

Prisintervall
390,4926 kr - 351,4434 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Skruvlängd
    200.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M24 Svart

10253021

Prisintervall
498,8605 kr - 448,9744 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Skruvlängd
    200.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M12 Svart

10253069

Prisintervall
147,4104 kr - 132,6694 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1000.0 kg
  • Skruvlängd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M16 Svart

10253106

Prisintervall
174,1662 kr - 156,7496 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Skruvlängd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 55.0 mm M12 Svart

10252932

Prisintervall
166,2464 kr - 149,6218 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    55.0 mm
  • Belastningskapacitet
    600.0 kg
  • Skruvlängd
    125.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M16 Svart

10252970

Prisintervall
294,3579 kr - 264,9221 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1500.0 kg
  • Skruvlängd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M16 Svart

10253083

Prisintervall
154,8615 kr - 139,3753 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1500.0 kg
  • Skruvlängd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M16 Svart

10252963

Prisintervall
268,3168 kr - 241,4851 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1500.0 kg
  • Skruvlängd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M16 Svart

10253007

Prisintervall
405,1545 kr - 364,639 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Skruvlängd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 55.0 mm M12 Svart

10253045

Prisintervall
129,5451 kr - 116,5905 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    55.0 mm
  • Belastningskapacitet
    600.0 kg
  • Skruvlängd
    125.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M16 Svart

10252994

Prisintervall
276,3663 kr - 248,7297 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Skruvlängd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 55.0 mm M12 Svart

10253038

Prisintervall
108,1236 kr - 97,3113 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    55.0 mm
  • Belastningskapacitet
    600.0 kg
  • Skruvlängd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M12 Svart

10253076

Prisintervall
171,3484 kr - 154,2135 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1000.0 kg
  • Skruvlängd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M12 Svart

10252949

Prisintervall
165,2871 kr - 148,7584 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1000.0 kg
  • Skruvlängd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M16 Svart

10252987

Prisintervall
294,9904 kr - 265,4913 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1500.0 kg
  • Skruvlängd
    200.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon