Meny Sök

Maskinskruvar - Cylindriska

I lager

Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
333 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,8802 kr - 0,9749 kr 13084 I lager
M3
6.0 mm
Bits med spår
1,0533 kr - 1,0962 kr 25285 I lager
M3
10.0 mm
Bits med spår
0,8802 kr - 0,9749 kr 23000 I lager
M3
4.0 mm
Bits med spår
0,8802 kr - 0,9749 kr 145545 I lager
M3
12.0 mm
Bits med spår
1,5089 kr - 1,6717 kr 53 I lager
M3
16.0 mm
Bits med spår
1,5681 kr - 1,7456 kr 4600 I lager
M3
20.0 mm
Bits med spår
1,0932 kr - 1,216 kr 27855 I lager
M4
6.0 mm
Bits med spår
1,0755 kr - 1,1953 kr 20039 I lager
M3
8.0 mm
Bits med spår
1,5089 kr - 1,6717 kr 45067 I lager
M3
10.0 mm
Bits med spår
1,0459 kr - 1,1613 kr 12386 I lager
M3
16.0 mm
Bits med spår
1,0636 kr - 1,182 kr 89909 I lager
M3
20.0 mm
Bits med spår
1,071 kr - 1,1923 kr 2803 I lager
M3
30.0 mm
Bits med spår
1,8936 kr - 2,1155 kr 4400 I lager
M4
6.0 mm
Bits med spår
1,0932 kr - 1,216 kr 13530 I lager
M4
10.0 mm
Bits med spår
1,0932 kr - 1,216 kr 1925 I lager
M4
10.0 mm
Bits med spår
0,8935 kr - 0,9941 kr 15909 I lager
M4
16.0 mm
Bits med spår
1,0045 kr - 1,1169 kr 22842 I lager
M4
30.0 mm
Bits med spår
1,3181 kr - 1,466 kr 18735 I lager
M5
8.0 mm
Bits med spår
0,8935 kr - 0,9941 kr 4500 I lager
M4
6.0 mm
Bits med spår
0,8935 kr - 0,9941 kr 31304 I lager
M4
8.0 mm
Bits med spår
  • av 17
Skruv Bits med spår M3 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038338

Prisintervall
0,9749 kr - 0,8802 kr

Lagernivåer
13084 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038376

Prisintervall
1,0962 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
25285 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038321

Prisintervall
0,9749 kr - 0,8802 kr

Lagernivåer
23000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038413

Prisintervall
0,9749 kr - 0,8802 kr

Lagernivåer
145545 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3x0.5 mm 16.0 mm PVDF Naturfärgad

10038451

Prisintervall
1,6717 kr - 1,5089 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Naturfärgad

10038499

Prisintervall
1,7456 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
4600 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Nylon Svart

10038536

Prisintervall
1,216 kr - 1,0932 kr

Lagernivåer
27855 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
Maskinskruv Platt huvud Bits med spår M3 8.0 mm PA Svart

10038369

Prisintervall
1,1953 kr - 1,0755 kr

Lagernivåer
20039 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Naturfärgad

10038406

Prisintervall
1,6717 kr - 1,5089 kr

Lagernivåer
45067 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3x0.5 mm 16.0 mm PP Naturfärgad

10038444

Prisintervall
1,1613 kr - 1,0459 kr

Lagernivåer
12386 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3x0.5 mm 20.0 mm PP Naturfärgad

10038482

Prisintervall
1,182 kr - 1,0636 kr

Lagernivåer
89909 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038512

Prisintervall
1,1923 kr - 1,071 kr

Lagernivåer
2803 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 6.0 mm PVDF Naturfärgad

10038550

Prisintervall
2,1155 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 10.0 mm PP Naturfärgad

10038598

Prisintervall
1,216 kr - 1,0932 kr

Lagernivåer
13530 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm Nylon 6/6 Svart

10038581

Prisintervall
1,216 kr - 1,0932 kr

Lagernivåer
1925 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038628

Prisintervall
0,9941 kr - 0,8935 kr

Lagernivåer
15909 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038710

Prisintervall
1,1169 kr - 1,0045 kr

Lagernivåer
22842 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038772

Prisintervall
1,466 kr - 1,3181 kr

Lagernivåer
18735 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038529

Prisintervall
0,9941 kr - 0,8935 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038567

Prisintervall
0,9941 kr - 0,8935 kr

Lagernivåer
31304 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad