Meny Sök

Skruv Bits med spår M8 30.0 mm Nylon Svart

Denna skruv med skårat cylindriskt huvud är av svart nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 endast som vägledning.
Artikelnummer:

0010710001VR

175281 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 4,3646 kr
1000 - 1999 4,1415 kr
2000 + 3,9184 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

436,46 kr

100 x 4,3646 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 13.0 mm
Huvudets höjd 5.0 mm
Gängans längd 30.0 mm
Gängstorlek M8
Färg Svart
Material Nylon
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Standarder RoHS, DIN, ISO-
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss