Meny Sök

Skruv Bits med spår M2.5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skruv med cylindriskt huvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 endast som vägledning.
Artikelnummer:

50M025045D008

221703 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4485 kr
5000 - 19999 0,4037 kr
20000 + 0,3634 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

448,50 kr

1000 x 0,4485 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 4.5 mm
Huvudets höjd 1.6 mm
Gängans längd 8.0 mm
Gängstorlek M2.5
Färg Naturfärgad
Material Nylon
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Standarder RoHS3, DIN, ISO-
Commodity Code 3926909790

Produkten 50M025045D008 ersätter:

Naturfärgad NYLON Skårad Cylindrisk Maskinskruv - Gängstorlek M2.5x8; Gängans längd 8.0 mm | 0.315 in; Huvuddiameter 4.5 mm | 0.177 in; Huvudets höjd 1.6 mm | 0.063 in
Artikelnummer: 1306198

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss