Meny Sök

Skruv Bits med spår M3 16.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skruv med cylindriskt huvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 endast som vägledning.
Artikelnummer:

50M030050D016

7000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4611 kr
5000 - 19999 0,415 kr
20000 + 0,3735 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

461,10 kr

1000 x 0,4611 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 5.5 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Gängans längd 16.0 mm
Gängstorlek M3
Färg Naturfärgad
Material Nylon
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Standarder RoHS3, DIN, ISO-
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss