Meny Sök

Skruv Bits med spår M5 40.0 mm Mjukt stål Krom

Skruv med platt huvud av zinkpläterat stål. Hänvisar till DIN85 och ISO 1580.
Artikelnummer:

050054040952

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 5,2292 kr
250 - 999 3,1193 kr
1000 + 2,3946 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

261,46 kr

50 x 5,2292 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 10.0 mm
Huvudets höjd 3.0 mm
Gängans längd 40.0 mm
Gängstorlek M5
Skruvtyp Maskinskruv
Drevtyp Bits med spår
Typ av huvud Förbandsskruvshuvud
Färg Krom
Slutför Förzinkad
Specifikationer DIN 85
Commodity Code 7318190090
Allt material Mjukt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss