Ett skivformat huvud med en avfasad ytterkant
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,345 kr - 1,345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Krom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,721 kr - 0,721 kr | 750 I lager |
M4
|
Krom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7785 kr - 0,9611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
Naturfärgad
|
0.375 in
9.5 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,2113 kr - 3,8463 kr | 200 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,9428 kr - 7,6927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 12,1012 kr - 26,6287 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Naturfärgad
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,7416 kr - 4,7488 kr | 707 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
2.756 in
70.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 11,3183 kr - 25,4452 kr | 25 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1644 kr - 3,7576 kr | 1000 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,8181 kr - 3,0179 kr | 123 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5049 kr - 0,6908 kr | 44045 I lager |
M3
|
Krom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7327 kr - 1,1213 kr | 746 I lager |
M4
|
Krom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2376 kr - 1,8936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Krom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0943 kr - 1,6717 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Krom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5773 kr - 0,7914 kr | 6883 I lager |
M3
|
Krom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,4386 kr - 1,9675 kr | 4500 I lager |
M2.5
|
Krom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,633 kr - 0,8683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Krom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7685 kr - 1,1746 kr | 1000 I lager |
M4
|
Krom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,4348 kr - 2,4557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Krom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2119 kr - 1,8492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Krom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta