Meny Sök

Skruv Bits med spår M6 45.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skårade stoppskruv är tillverkad av naturfärgad nylon. Idealisk för applikationer där låg vikt samt god kemisk och elektrisk resistans krävs. Del uppfyller DIN 85.
Artikelnummer:

050064500002

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,8905 kr
500 - 999 2,8085 kr
1000 + 2,2469 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

389,05 kr

100 x 3,8905 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 3.6 mm
Gängans längd 45.0 mm
Gängstorlek M6
Skruvtyp Maskinskruv
Drevtyp Bits med spår
Typ av huvud Förbandsskruvshuvud
Färg Naturfärgad
Slutför Utan finish
Specifikationer DIN 85
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss