Meny Sök

Skruv Bits med spår M8 50.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skårade stoppskruv är tillverkad av naturfärgad nylon. Idealisk för applikationer där låg vikt samt god kemisk och elektrisk resistans krävs. Del uppfyller DIN 85.
Artikelnummer:

050085000002

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 7,2511 kr
500 - 999 5,5992 kr
1000 + 4,659 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

725,11 kr

100 x 7,2511 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 16.0 mm
Huvudets höjd 4.8 mm
Gängans längd 50.0 mm
Gängstorlek M8
Skruvtyp Maskinskruv
Drevtyp Bits med spår
Typ av huvud Förbandsskruvshuvud
Färg Naturfärgad
Slutför Utan finish
Specifikationer DIN 85
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss