Meny Sök

Skruv Utan huvud M6 50.0 mm PA Naturfärgad

Maskinskruv med kvadratiskt huvud, avsedd att koppla samman två eller fler komponenter ordentlig. Det kvadratiska huvudet ger bättre grepp och vridmoment, perfekt där åtdragningen måste vara hårdare. Har låg vikt och är beständig mot korrosion. Ofärgad, av PA och klassad UL94 V-2.
Artikelnummer:

0900540000VR

18000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 1,8138 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

906,90 kr

500 x 1,8138 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets bredd 10.0 mm
Huvudlängd 10.0 mm
Huvudets höjd 3.0 mm
Gängans längd 50.0 mm
Gängstorlek M6
Diameter, stigning 1.0 mm
Skruvtyp Maskinskruv
Färg Naturfärgad
Pris/st. inkl. Moms 0.4429 GBP
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66
Drevtyp Utan huvud
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss