Meny Sök

Maskinskruvar - Fyrkantiga

I lager

Skruvar med fyrkantiga huvuden kan användas där skruvar med runda huvuden inte är lämpliga på grund av sin form eller begränsningar i utrymmet

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Gängans längd Köp
2,9428 kr - 2,9428 kr 17140 I lager
1.0 mm
M6
80.0 mm
2,2372 kr - 2,2372 kr 15500 I lager
1.0 mm
M6
60.0 mm
1,6875 kr - 1,6875 kr 11348 I lager
1.0 mm
M6
40.0 mm
2,6206 kr - 2,6206 kr 6500 I lager
1.25 mm
M8
50.0 mm
1,9243 kr - 1,9243 kr 9100 I lager
1.0 mm
M6
50.0 mm
Skruv Utan huvud M6 80.0 mm PA Naturfärgad

10066140

Prisintervall
2,9428 kr - 2,9428 kr

Lagernivåer
17140 I lager
Egenskaper
  • Huvudets bredd
    10.0 mm
  • Huvudlängd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Skruv Utan huvud M6 60.0 mm PA Naturfärgad

10066133

Prisintervall
2,2372 kr - 2,2372 kr

Lagernivåer
15500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets bredd
    10.0 mm
  • Huvudlängd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Maskinskruv Kvadratiskt huvud Bits med spår M6 40.0 mm PA Naturfärgad

10066119

Prisintervall
1,6875 kr - 1,6875 kr

Lagernivåer
11348 I lager
Egenskaper
  • Huvudets bredd
    10.0 mm
  • Huvudlängd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Skruv Utan huvud M8 50.0 mm PA Naturfärgad

10066157

Prisintervall
2,6206 kr - 2,6206 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets bredd
    10.0 mm
  • Huvudlängd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Skruv Utan huvud M6 50.0 mm PA Naturfärgad

10066126

Prisintervall
1,9243 kr - 1,9243 kr

Lagernivåer
9100 I lager
Egenskaper
  • Huvudets bredd
    10.0 mm
  • Huvudlängd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6