Meny Sök

Maskinskruvar - Kupade huvuden

I lager

Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: PC, nylon, PA
  • Färg: Genomskinlig, naturfärgad, svart, vit

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
103 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,4763 kr - 0,5932 kr 298 I lager
M5 
20.0 mm
Bits med spår
0,7944 kr - 0,9867 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
25.0 mm
Bits med spår
0,9216 kr - 1,429 kr 50 I lager
M6
8.0 mm
Bits med spår
0,4541 kr - 0,5651 kr 1218 I lager
M5
8.0 mm
Bits med spår
0,389 kr - 0,4822 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
8.0 mm
Bits med spår
0,7352 kr - 0,9127 kr 500 I lager
M6
25.0 mm
Bits med spår
0,9497 kr - 1,1805 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 
20.0 mm
Bits med spår
0,4127 kr - 0,5118 kr 550 I lager
M4 
10.0 mm
Bits med spår
0,6213 kr - 0,7737 kr 417 I lager
M4
10. mm
Bits med spår
1,0074 kr - 1,25 kr 303 I lager
M6
12.0 mm
Bits med spår
1,1835 kr - 1,4675 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
40.0 mm
Bits med spår
0,9394 kr - 1,1657 kr 536 I lager
M6
6.5 mm
Bits med spår
0,4541 kr - 0,5651 kr 1395 I lager
M5
10. mm
Bits med spår
1,1761 kr - 1,1761 kr 8319 I lager
M4
10.0 mm
Bits med spår
2,7516 kr - 2,7516 kr 9077 I lager
M6
25.0 mm
Bits med spår
4,2014 kr - 4,2014 kr 9217 I lager
M6
40.0 mm
Bits med spår
1,1761 kr - 1,1761 kr 15874 I lager
M4
6.0 mm
Bits med spår
2,5149 kr - 2,5149 kr 17000 I lager
M5
30.0 mm
Bits med spår
2,293 kr - 2,293 kr 2289 I lager
M6
10.0 mm
Bits med spår
0,9596 kr - 0,9596 kr 1498 I lager
M4
16.0 mm
Bits med spår
  • av 6
Skruv Bits med spår M5  20.0 mm Nylon Svart

10367056

Prisintervall
0,5932 kr - 0,4763 kr

Lagernivåer
298 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M5 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10367063

Prisintervall
0,9867 kr - 0,7944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10367278

Prisintervall
1,429 kr - 0,9216 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10367100

Prisintervall
0,5651 kr - 0,4541 kr

Lagernivåer
1218 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10366981

Prisintervall
0,4822 kr - 0,389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10367193

Prisintervall
0,9127 kr - 0,7352 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6  20.0 mm Nylon Svart

10367179

Prisintervall
1,1805 kr - 0,9497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4  10.0 mm Nylon Svart

10366912

Prisintervall
0,5118 kr - 0,4127 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 10. mm Nylon Naturfärgad

10366905

Prisintervall
0,7737 kr - 0,6213 kr

Lagernivåer
417 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10. mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10367131

Prisintervall
1,25 kr - 1,0074 kr

Lagernivåer
303 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10367094

Prisintervall
1,4675 kr - 1,1835 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 6.5 mm Nylon Naturfärgad

10367261

Prisintervall
1,1657 kr - 0,9394 kr

Lagernivåer
536 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 10. mm Nylon Naturfärgad

10366998

Prisintervall
0,5651 kr - 0,4541 kr

Lagernivåer
1395 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10. mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054376

Prisintervall
1,1761 kr - 1,1761 kr

Lagernivåer
8319 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054666

Prisintervall
2,7516 kr - 2,7516 kr

Lagernivåer
9077 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 40.0 mm Nylon 6/6 Svart

10054703

Prisintervall
4,2014 kr - 4,2014 kr

Lagernivåer
9217 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10054352

Prisintervall
1,1761 kr - 1,1761 kr

Lagernivåer
15874 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 30.0 mm Nylon Svart

10054543

Prisintervall
2,5149 kr - 2,5149 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054581

Prisintervall
2,293 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
2289 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon 6/6 Svart

10054413

Prisintervall
0,9596 kr - 0,9596 kr

Lagernivåer
1498 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart