Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3965 kr - 2,3965 kr | 4250 I lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,081 kr - 2,081 kr | 33880 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,5149 kr - 2,5149 kr | 17000 I lager |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 5,9027 kr - 5,9027 kr | 3500 I lager |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,6628 kr - 2,6628 kr | 13091 I lager |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,4321 kr - 3,4321 kr | 17825 I lager |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,864 kr - 1,864 kr | 117705 I lager |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,293 kr - 2,293 kr | 24901 I lager |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3965 kr - 2,3965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,43 kr - 1,43 kr | 17652 I lager |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1007 kr - 2,1007 kr | 8799 I lager |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,4677 kr - 4,4677 kr | 4962 I lager |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7604 kr - 1,7604 kr | 28568 I lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2249 kr - 1,2249 kr | 29852 I lager |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5286 kr - 1,5286 kr | 19625 I lager |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,5652 kr - 3,5652 kr | 36110 I lager |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,144 kr - 1,144 kr | 34000 I lager |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1007 kr - 2,3226 kr | 9753 I lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,225 kr - 3,5801 kr | 6000 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,7516 kr - 2,7516 kr | 9077 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta