Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Torx-storlek | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129,9631 kr - 146,2782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
206,3792 kr - 232,1765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
27,8692 kr - 31,3033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
48,2098 kr - 54,2856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
42,6624 kr - 47,9457 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
53,7573 kr - 60,4934 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
87,306 kr - 98,2688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
116,8924 kr - 131,5535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
222,4258 kr - 250,163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
32,36 kr - 36,4545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
32,36 kr - 36,4545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
52,5685 kr - 124,2626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
58,6443 kr - 66,0409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
127,4589 kr - 143,4408 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
127,4589 kr - 143,4408 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
309,3356 kr - 327,4308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
22,4539 kr - 25,2276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
24,1709 kr - 27,2088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
30,9071 kr - 34,7375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
27,473 kr - 30,9071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.