Meny Sök

Skruv Bits med spår M3 30.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skruv har ett ovalt slitshuvud och kombinerar de viktigaste funktionerna hos fästelement med välvda och försänkta huvuden. Den är tillverkad av naturfärgad nylon och används för många olika tillämpningar och i många industrier.
Artikelnummer:

50M030050L030

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,5519 kr
5000 - 19999 0,4967 kr
20000 + 0,4471 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

551,90 kr

1000 x 0,5519 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Försänkt skruv, grad 90 ° up to 92
Gängans längd 30.0 mm
Gängstorlek M3
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Drevtyp Bits med spår
Commodity Code 3926909790
Typ av huvud Ovalt huvud

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss