Meny Sök

Skruv Kryssbits M4 20.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skruv har ett ovalt krysshuvud och kombinerar de viktigaste funktionerna hos fästelement med välvda och försänkta huvuden. Den är tillverkad av naturfärgad nylon och används för många olika tillämpningar och i många industrier.
Artikelnummer:

50M040070M020

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,5009 kr
5000 - 19999 0,4508 kr
20000 + 0,4058 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

500,90 kr

1000 x 0,5009 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Försänkt skruv, grad 90 ° up to 92
Gängans längd 20.0 mm
Gängstorlek M4
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Drevtyp Kryssbits
Commodity Code 3926909790
Typ av huvud Ovalt huvud

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss