Meny Sök

Skruv Kryssbits M6 10.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skruv har ett ovalt krysshuvud och kombinerar de viktigaste funktionerna hos fästelement med välvda och försänkta huvuden. Den är tillverkad av naturfärgad nylon och används för många olika tillämpningar och i många industrier.
Artikelnummer:

50M060100M010

5000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,1489 kr
2500 - 9999 1,0341 kr
10000 + 0,9307 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

574,45 kr

500 x 1,1489 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Försänkt skruv, grad 90 ° up to 92
Gängans längd 10.0 mm
Gängstorlek M6
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Drevtyp Kryssbits
Commodity Code 3926909790
Typ av huvud Ovalt huvud

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss