Skruvar med en platt topp som är utformade för att skruvas ner helt i ett försänkt hål. Passar utmärkt för många olika användningsområden.
Serienummer: SR1923
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4702 kr - 0,5804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.847 in
21.5 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,389 kr - 0,4803 kr | 111000 I lager |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2914 kr - 2,367 kr | 2984 I lager |
M4
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4737 kr - 0,5848 kr | 1500 I lager |
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,689 kr - 0,8505 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4215 kr - 0,5203 kr | 975 I lager |
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7475 kr - 0,9229 kr | 10500 I lager |
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4893 kr - 0,6041 kr | 34999 I lager |
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4251 kr - 0,5248 kr | 50000 I lager |
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3801 kr - 0,4692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5936 kr - 0,7328 kr | 5500 I lager |
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4268 kr - 0,5271 kr | 44000 I lager |
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3927 kr - 0,4848 kr | 15000 I lager |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3962 kr - 0,4892 kr | 57990 I lager |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,399 kr - 0,4926 kr | 130000 I lager |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4752 kr - 0,5867 kr | 4000 I lager |
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3818 kr - 0,4715 kr | 32000 I lager |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4323 kr - 0,5337 kr | 29000 I lager |
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8529 kr - 1,053 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,752 kr - 0,9284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta