Meny Sök

Membrangenomföringar 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

Tvåsidig membrangenomföring har ett membran i mitten som låter ledningar av olika storlekar passera igenom och ändå behålla tätningen för att förhindra inträngande smuts och damm.
Essentra artikelnummer:

10092477

Tillverkarens artikelnummer:

19426

76000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 4,0285 kr
2500 - 4999 1,8774 kr
5000 + 1,0755 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 014,25 kr

500 x 4,0285 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ 1
Total diameter 19.0 mm
Innerdiameter 11.0 mm
Monteringshål diameter 16.0 mm
Total höjd 5.8 mm
Paneltjocklek 1.5 mm
Färg Svart
Material PVC
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss