Meny Sök

Kabelgenomföring Vidhäftande 2.5 mm 7.1 mm PA

Minikabelsäte för optisk fiber eliminerar tryck på kabeln när den förs fram. Materialklass UL94 V-2
Artikelnummer:

MOFNSB-2-01A-RT

16972 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,5338 kr
5000 + 2,2804 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 533,80 kr

1000 x 2,5338 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Vidhäftande
Sadeltyp Fibre Entry
Kompatibel håldiameter 7.1 mm
Inre höjd 2.5 mm
Inre bredd 7.1 mm
Total bredd 12.7 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss