Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,3702 kr |
5000 - 9999 | 1,2332 kr |
10000 + | 1,1099 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Typ av fäste | Tryck in |
Sadeltyp | Micro |
Kompatibel håldiameter | 3.5 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.138 in |
Djup | 4.1 mm |
Djup | 0.160 in |
Inre höjd | 4.1 mm |
Inre höjd | 0.161 in |
Inre bredd | 8.1 mm |
Inre bredd | 0.319 in |
Maximal paneltjocklek | 1.6 mm |
Maximal paneltjocklek | 0.063 in |
Total bredd | 10.8 mm |
Total bredd | 0.425 in |
Paneltjocklekar | 1.6 mm |
Paneltjocklekar | 0.063 in |
Allt material | Polyamid |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Modell | 2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.