Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,1224 kr |
5000 - 9999 | 1,9532 kr |
10000 + | 1,8455 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Typ av fäste | Tryck in |
Sadeltyp | Standoff Micro |
Kompatibel håldiameter | 3.8 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.15 in |
Djup | 4.1 mm |
Djup | 0.160 in |
Inre höjd | 3.0 mm |
Inre höjd | 0.118 in |
Inre bredd | 6.6 mm |
Inre bredd | 0.26 in |
Maximal paneltjocklek | 2.0 mm |
Maximal paneltjocklek | 0.079 in |
Total bredd | 9.1 mm |
Total bredd | 0.358 in |
Paneltjocklekar | 2.0 mm |
Paneltjocklekar | 0.079 in |
Allt material | Polyamid |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Modell | 2 |