Meny Sök

Möbellås Likalåsande nycklar 18.0 mm 25.0 mm

This product has been anti-drill centred and the key is removable only in the locked position, with Keyed Alike.
Artikelnummer:

492876

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 208,4312 kr
50 - 99 195,5024 kr
100 + 190,5159 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

1 042,16 kr

5 x 208,4312 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal paneltjocklek 25.0 mm
Cylinderdjup 25.0 mm
Diameter på skruvhål 4.0 mm
Diameter, genomgående hål 18.0 mm
Regellängd 8.7 mm
Allt material Kromad pressgjuten zinklegering
Slutför Förzinkad
Spärrmekanism Vänstermontage
Låsande Lika låsning
Tillämpning(ar) Byrålåda
Tillämpning(ar) Skåp
Tillämpning(ar) Dörr med gångjärn
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss