Meny Sök

Möbellås - Draglås för trä

I lager

Denna serie lås är idealiska för möbler, utdragslådor och skåp av trä. Elegant design och finish för ett tilltalande yttre. Ett urval med likalåsande och olikalåsande erbjuder val av säkerhetsnivå.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Spärrmekanism Cylinderdjup Regellängd Material Diameter på skruvhål Maximal paneltjocklek Låsande Köp
211,9299 kr - 489,2766 kr 19 I lager
Right Hand
25.0 mm
8.7 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
3.3 mm
25.0 mm
Likalåsande nycklar
202,1183 kr - 466,6249 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
25.0 mm
8.7 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
3.3 mm
25.0 mm
Keyed Different
231,8589 kr - 489,2766 kr 13 I lager
Vertical
25.0 mm
8.7 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
4.0 mm
25.0 mm
Likalåsande nycklar
10273142 202,1183 kr - 221,1246 kr 29 I lager
Left Hand
25.0 mm
8.7 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
4.0 mm
25.0 mm
Likalåsande nycklar
231,8589 kr - 489,2766 kr Fråga angående leveranstidhär
Vertical
25.0 mm
8.7 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
4.0 mm
25.0 mm
Keyed Different
231,8589 kr - 489,2766 kr Fråga angående leveranstidhär
Left Hand
25.0 mm
8.7 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
4.0 mm
25.0 mm
Keyed Different
2,5292 kr - 3,9343 kr 3195 I lager
61,4514 kr - 95,5909 kr 34 I lager
8.0 mm
Möbellås Likalåsande nycklar 18.0 mm 25.0 mm

10273128

Prisintervall
489,2766 kr - 211,9299 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    25.0 mm
  • Cylinderdjup
    25.0 mm
  • Diameter på skruvhål
    3.3 mm
  • Diameter, genomgående hål
    18.0 mm
  • Regellängd
    8.7 mm
Möbellås Oliklåsande 18.0 mm 25.0 mm

10273135

Prisintervall
466,6249 kr - 202,1183 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    25.0 mm
  • Cylinderdjup
    25.0 mm
  • Diameter på skruvhål
    3.3 mm
  • Diameter, genomgående hål
    18.0 mm
  • Regellängd
    8.7 mm
Möbellås Likalåsande nycklar 18.0 mm 25.0 mm

10273104

Prisintervall
489,2766 kr - 231,8589 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    25.0 mm
  • Cylinderdjup
    25.0 mm
  • Diameter på skruvhål
    4.0 mm
  • Diameter, genomgående hål
    18.0 mm
  • Regellängd
    8.7 mm
Möbellås Likalåsande nycklar 18.0 mm 25.0 mm

10273142

Prisintervall
221,1246 kr - 202,1183 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    25.0 mm
  • Cylinderdjup
    25.0 mm
  • Diameter på skruvhål
    4.0 mm
  • Diameter, genomgående hål
    18.0 mm
  • Regellängd
    8.7 mm
Möbellås Oliklåsande 18.0 mm 25.0 mm

10273111

Prisintervall
489,2766 kr - 231,8589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    25.0 mm
  • Cylinderdjup
    25.0 mm
  • Diameter på skruvhål
    4.0 mm
  • Diameter, genomgående hål
    18.0 mm
  • Regellängd
    8.7 mm
Möbellås Oliklåsande 18.0 mm 25.0 mm

10273159

Prisintervall
489,2766 kr - 231,8589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    25.0 mm
  • Cylinderdjup
    25.0 mm
  • Diameter på skruvhål
    4.0 mm
  • Diameter, genomgående hål
    18.0 mm
  • Regellängd
    8.7 mm
Låshake 35.5 mm 12.7 mm

20048525

Prisintervall
3,9343 kr - 2,5292 kr

Lagernivåer
3195 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Möbellås Oliklåsande

20048532

Prisintervall
95,5909 kr - 61,4514 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    8.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890