Meny Sök

Montageblock för kretskort

I lager

Montageblock för kretskort är ett användbart verktyg för att montera kretskort och små paneler i räta vinklar inuti utrustning. Blocken är en snabb och enkel ersättare för fästen i aluminium för säker montering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringshål diameter Köp
6,1752 kr - 6,1752 kr 170 I lager
2.5 mm
10111963 1,4452 kr - 1,9826 kr 48 I lager
2.6 mm
1,2567 kr - 1,724 kr 23784 I lager
2.6 mm
Montageblock för kretskort 13.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10023983

Prisintervall
6,1752 kr - 6,1752 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringshål diameter
    2.5 mm
  • Totalt djup
    13.0 mm
  • Total bredd
    7.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Montageblock för kretskort 6.0 mm Nylon UL94 V-0

10111963

Prisintervall
1,9826 kr - 1,4452 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringshål diameter
    2.6 mm
  • Totalt djup
    6.0 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Montageblock för kretskort 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10111956

Prisintervall
1,724 kr - 1,2567 kr

Lagernivåer
23784 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringshål diameter
    2.6 mm
  • Totalt djup
    6.0 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6