Meny Sök

Snäpplås Easy Grip-kolv 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-B Svart

Kolv i nylon 6/6 för användning med koordinerande polykarbonatgenomföring (säljs separat). Skapar ett montage med snäpplåsnit för att fästa och sammanfoga två paneler. Utformad för snabb och enkel montering eller demontering genom att de snäpps på plats och snäpps loss. Idealisk för applikationer som kräver underhållsarbete.
Essentra artikelnummer:

10171912

Tillverkarens artikelnummer:

SLPL-2L-B

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,3834 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 383,40 kr

1000 x 2,3834 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla dörrtjocklekar 3.0 - 5.2 mm
Diameteromfång, hål i avtagbar panel 7.6 mm | 0.299 in
Kompatibelt diameteromfång, hål 7.5 - 7.7 mm
Kompatibla artikelnummer (alla) SLG-2L-B
Nittyp Nitar för snäpplås
Typ Easy Grip-kolv
Allt material Nylon 6/6
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss