Imperial O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | ID | YxY | Material | Typ | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3124 kr - 2,5709 kr | 799 I lager |
1.858 in
47.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
0,6678 kr - 0,744 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.469 in
11.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
NBR
|
2
|
||
0,563 kr - 0,563 kr | 33 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,7339 kr - 0,7339 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,1648 kr - 1,1648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,465 kr - 1,465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
6,8941 kr - 6,8941 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
0,7339 kr - 0,7339 kr | 12 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,1648 kr - 1,1648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,1648 kr - 1,1648 kr | 394 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,465 kr - 1,465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
2,4991 kr - 2,4991 kr | 45 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,4768 kr - 0,4768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,563 kr - 0,563 kr | 1927 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,465 kr - 1,465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,4768 kr - 0,4768 kr | 5223 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,4768 kr - 0,4768 kr | 37660 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,563 kr - 0,563 kr | 2614 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,7339 kr - 0,7339 kr | 36 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,1648 kr - 1,1648 kr | 236 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.