Meny Sök

o-ring skarvkit

I lager

O-Ring Cords and Splicing Kit är avsett att minska behovet av ett stort antal O-ringar. Består av måttband, skärblock, självhäftande flaska, infällbar kniv och en kabel med rätt bredd och längd. Det förhindrar vätske- och gasläckage.Den inkluderar ett måttband, ett skärblock, en självhäftande flaska, en infällbar kniv och en kabel.Den är lämplig för att täta anpassade tillämpningar och förhindra läckage och vätskor.Används i olika hydraulsystem, pneumatiska system, vätskesystem, fordon, tillverkning eller olja och gas. Material: NBR Färg: Svart Serienummer: SR6153, SRV0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
11 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Typ L Köp
36,008 kr - 36,008 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
O-Ring Cord
2.62 m
36,008 kr - 36,008 kr Fråga angående leveranstidhär
4.50 mm
O-Ring Cord
2.0 m
38,3842 kr - 38,3842 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
36,008 kr - 36,008 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
O-Ring Cord
2.0 m
51,861 kr - 51,861 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
924,3708 kr - 924,3708 kr 12 I lager
Cord Splicing Kit
2.0 m
59,5314 kr - 59,5314 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
46,5313 kr - 46,5313 kr Fråga angående leveranstidhär
4.00 mm
O-Ring Cord
2.0 m
38,3842 kr - 38,3842 kr 26 I lager
2.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
36,008 kr - 36,008 kr Fråga angående leveranstidhär
3.53 mm
O-Ring Cord
2.0 m
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
O-Ring Cord
2.4 m
Skarvsnodd (DIA) 2.0 m (L) Svart NBR

10388334

Prisintervall
36,008 kr - 36,008 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.62 m
  • Ringtyp
    O-ring
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Färg
    Svart
Skarvsnodd (DIA) 2.0 m (L) Svart NBR

10388372

Prisintervall
36,008 kr - 36,008 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    4.50 mm
  • L
    2.0 m
  • Ringtyp
    O-ring
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Färg
    Svart
Skarvsnodd (DIA) 2.0 m (L) Svart NBR

10388341

Prisintervall
38,3842 kr - 38,3842 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    3.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Ringtyp
    O-ring
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Färg
    Svart
Skarvsnodd (DIA) 2.0 m (L) Svart NBR

10388303

Prisintervall
36,008 kr - 36,008 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    1.7 mm
  • L
    2.0 m
  • Ringtyp
    O-ring
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Färg
    Svart
Skarvsnodd (DIA) 2.0 m (L) Svart NBR

10388389

Prisintervall
51,861 kr - 51,861 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    6.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Ringtyp
    O-ring
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Färg
    Svart
NBR Skarvsnodd Cord Splicing Kit

10385197

Prisintervall
924,3708 kr - 924,3708 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • L
    2.0 m
  • Ringtyp
    O-ring
  • Typ
    Cord Splicing Kit
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
Skarvsnodd (DIA) 2.0 m (L) Svart NBR

10388396

Prisintervall
59,5314 kr - 59,5314 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Ringtyp
    O-ring
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Färg
    Svart
Skarvsnodd (DIA) 2.0 m (L) Svart NBR

10388365

Prisintervall
46,5313 kr - 46,5313 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    4.00 mm
  • L
    2.0 m
  • Ringtyp
    O-ring
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Färg
    Svart
Skarvsnodd (DIA) 2.0 m (L) Svart NBR

10388310

Prisintervall
38,3842 kr - 38,3842 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • D
    2.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Ringtyp
    O-ring
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Färg
    Svart
Skarvsnodd (DIA) 2.0 m (L) Svart NBR

10388358

Prisintervall
36,008 kr - 36,008 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    3.53 mm
  • L
    2.0 m
  • Ringtyp
    O-ring
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Färg
    Svart
Skarvsnodd (DIA) 2.0 m (L) Svart NBR

10388327


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.4 m
  • Ringtyp
    O-ring
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Färg
    Svart