Meny Sök

O-ringar och SAE-flänstätningar

I lager

SAE Flange Seal O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.

  • Utformade för att bilda en tät tätning i flänsanslutningar, vilket förhindrar vätskeläckage eller gasläckage.
  • De är flexibla och hållbara och tål tryck och temperaturer i hydraulsystem.
  • De sätts i flänsspåren för att ge tät passning och säker tätning.
Material: Polyuretan Färg: Blå Serienummer: SR6158, SRV0070

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet W ID Gängstorlek Gängstandard Typ Köp
106 I lager
3.0 mm
12.7 mm
1/2 in
Individual Part
1 539,5185 kr - 1 539,5185 kr 3 I lager
Blandade
290 I lager
3.0 mm
25.4 mm
1 in
Individual Part
190 I lager
3.0 mm
19.1 mm
3/4 in
Individual Part
200 I lager
3.5 mm
50.8 mm
2 in
Individual Part
190 I lager
3.0 mm
31.8 mm
1 1/4 in
Individual Part
90 I lager
3.5 mm
38.1 mm
1 1/2 in
Individual Part
SAE-flänstätning 1/2 in Polyuretan Blå

10385548


Lagernivåer
106 I lager
Egenskaper
  • ID
    12.7 mm
  • W
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in
  • Typ
    Individual Part
  • Antal enheter
    10
SAE flänstätningar Sats med tätningsringar

10385241

Prisintervall
1 539,5185 kr - 1 539,5185 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Blandade
  • Inkluderar
    10 x 490090, 10 x 490091, 10 x 490092, 10 x 490093, 10 x 490094, 10 x 490095 SAE Flange Seal
  • Antal enheter
    60
  • Allt material
    Polyuretan 90
  • Färg
    Blå
SAE-flänstätning 1 in Polyuretan Blå

10385562


Lagernivåer
290 I lager
Egenskaper
  • ID
    25.4 mm
  • W
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Typ
    Individual Part
  • Antal enheter
    10
SAE-flänstätning 3/4 in Polyuretan Blå

10385555


Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • ID
    19.1 mm
  • W
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in
  • Typ
    Individual Part
  • Antal enheter
    10
SAE-flänstätning 2 in Polyuretan Blå

10385593


Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • ID
    50.8 mm
  • W
    3.5 mm
  • Gängstorlek
    2 in
  • Typ
    Individual Part
  • Antal enheter
    10
SAE-flänstätning 1 1/4 in Polyuretan Blå

10385579


Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • ID
    31.8 mm
  • W
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4 in
  • Typ
    Individual Part
  • Antal enheter
    10
SAE-flänstätning 1 1/2 in Polyuretan Blå

10385586


Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • ID
    38.1 mm
  • W
    3.5 mm
  • Gängstorlek
    1 1/2 in
  • Typ
    Individual Part
  • Antal enheter
    10