Meny Sök

Omkopplare - tryckknapp/infälld/plast

I lager

Den fullständiga enheten innehåller manöverdon, klämma och kontaktblock. Levereras förpackad, omonterad. Strömbrytare finns med 4 A vid 230 VAC med petsäkra skruvanslutningar. Brytarna uppfyller NEMA 4, 4x, 12, 13 och IP65 när de installeras korrekt och är olje- och vattentäta. UL-/CSA-/CE-godkänd. Momentan funktion "NEJ" (återfjädrande) eller bibehåller "NC" (förblir intryckt).

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av kretsarrangemang Färg Köp
215,1559 kr - 502,1979 kr 8 I lager
AC/DC
Grön
237,4183 kr - 553,775 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Röd
250,0576 kr - 583,0322 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Grön
155,119 kr - 361,9444 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Gul
177,2379 kr - 413,5215 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Röd
250,0576 kr - 583,0322 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Vit
155,119 kr - 361,9444 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Vit
155,119 kr - 361,9444 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Grön
182,983 kr - 417,4426 kr 85 I lager
1NC
Röd
180,8286 kr - 413,2199 kr Fråga angående leveranstidhär
1NC
Röd
158,2789 kr - 368,8817 kr 3 I lager
1NC
Röd
164,7421 kr - 182,983 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Blå
228,9442 kr - 534,1697 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Röd
148,7994 kr - 346,8634 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Blå
202,5165 kr - 472,6391 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Röd
228,9442 kr - 534,1697 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Vit
228,9442 kr - 534,1697 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Grön
193,037 kr - 450,6208 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Gul
243,738 kr - 568,856 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Blå
142,3361 kr - 332,3856 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Röd
  • av 5
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Grön IP 50

10212677

Prisintervall
502,1979 kr - 215,1559 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Röd IP 65

10212547

Prisintervall
553,775 kr - 237,4183 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Grön IP 65

10212578

Prisintervall
583,0322 kr - 250,0576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Gul IP 50

10212615

Prisintervall
361,9444 kr - 155,119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Röd IP 65

10212493

Prisintervall
413,5215 kr - 177,2379 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Vit IP 65

10212530

Prisintervall
583,0322 kr - 250,0576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Vit IP 50

10212585

Prisintervall
361,9444 kr - 155,119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Grön IP 50

10212622

Prisintervall
361,9444 kr - 155,119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Nödstopp 1NC 4 A Röd PA

10211632

Prisintervall
417,4426 kr - 182,983 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Nödstopp 1NC 4 A Röd PA

10211670

Prisintervall
413,2199 kr - 180,8286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Nödstopp 1NC 4 A Röd PA

10212172

Prisintervall
368,8817 kr - 158,2789 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Blå IP 65

10212400

Prisintervall
182,983 kr - 164,7421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Blå
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Röd IP 65

10212448

Prisintervall
534,1697 kr - 228,9442 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Blå IP 50

10212608

Prisintervall
346,8634 kr - 148,7994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Blå
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Röd IP 50

10212646

Prisintervall
472,6391 kr - 202,5165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Vit IP 65

10212431

Prisintervall
534,1697 kr - 228,9442 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Grön IP 65

10212479

Prisintervall
534,1697 kr - 228,9442 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Gul IP 65

10212516

Prisintervall
450,6208 kr - 193,037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Blå IP 65

10212554

Prisintervall
568,856 kr - 243,738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Blå
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Röd IP 50

10212592

Prisintervall
332,3856 kr - 142,3361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm