Meny Sök

ÖPPNA/SLUTNA UNIVERSELLA KABELBUSSNINGAR

I lager

Öppna universella bussningar som är utformade för att lätt tryckas in. Det gör att de lätt låses på plats i vanliga paneler med vanligt förekommande tjocklekar. Tack vare den delade utformningen kan man från sidan lägga i redan buntade sladdar, kablar och slangar som har vissa delar som är större än bussningens innerdiameter, t.ex. kopplingar.

De utgör ett utmärkt skydd för ledningar, kablar och slangar mot obearbetade vassa kanter. Den öppna designen gör att bussningen kan monteras i hål som redan innehåller kablar. De kan anpassas efter olika diametrar och former. De trycks lätt på plats med fingertoppen, så verktyg behövs inte.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart
  • Flambeständighet klass UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Paneltjocklekar Köp
3,4467 kr - 3,4467 kr 5200 I lager
3,9031 kr - 3,9031 kr 4679 I lager
2,5529 kr - 2,5529 kr 12858 I lager
2,8053 kr - 2,8053 kr Fråga angående leveranstidhär
Genomföring med snäppfäste Öppen 3.0 mm 0.748 in PA

PGSC-1926A

Prisintervall
3,4467 kr - 3,4467 kr

Lagernivåer
5200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Öppna/Slutna
    Öppen
  • Särskilda egenskaper
    Lätt att trycka på plats
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Huvuddiameter
    27.0 mm
Genomföring med snäppfäste Öppen 3.0 mm 0.815 in PA

PGSC-2128A

Prisintervall
3,9031 kr - 3,9031 kr

Lagernivåer
4679 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Öppna/Slutna
    Öppen
  • Särskilda egenskaper
    Lätt att trycka på plats
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Huvuddiameter
    29.5 mm
Genomföring med snäppfäste Öppen 3.0 mm 0.500 in PA

PGSC-1319A

Prisintervall
2,5529 kr - 2,5529 kr

Lagernivåer
12858 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Öppna/Slutna
    Öppen
  • Särskilda egenskaper
    Lätt att trycka på plats
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Huvuddiameter
    21.8 mm
Genomföring med snäppfäste Öppen 3.0 mm 0.563 in PA

PGSC-1422A

Prisintervall
2,8053 kr - 2,8053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Öppna/Slutna
    Öppen
  • Särskilda egenskaper
    Lätt att trycka på plats
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Huvuddiameter
    23.8 mm