Meny Sök

ÖPPNA/SLUTNA UNIVERSELLA KABELBUSSNINGAR

I lager

Öppna universella bussningar som är utformade för att lätt tryckas in. Det gör att de lätt låses på plats i vanliga paneler med vanligt förekommande tjocklekar. Tack vare den delade utformningen kan man från sidan lägga i redan buntade sladdar, kablar och slangar som har vissa delar som är större än bussningens innerdiameter, t.ex. kopplingar.

De utgör ett utmärkt skydd för ledningar, kablar och slangar mot obearbetade vassa kanter. Den öppna designen gör att bussningen kan monteras i hål som redan innehåller kablar. De kan anpassas efter olika diametrar och former. De trycks lätt på plats med fingertoppen, så verktyg behövs inte.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart
  • Flambeständighet klass UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Paneltjocklekar Köp
4,0202 kr - 4,0202 kr 25279 I lager
2,8894 kr - 2,8894 kr 8945 I lager
3,5501 kr - 3,5501 kr 12800 I lager
2,6295 kr - 2,6295 kr 9358 I lager
Genomföring med snäppfäste Öppen 3.0 mm Nylon 6/6

10163269

Prisintervall
4,0202 kr - 4,0202 kr

Lagernivåer
25279 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Öppna/Slutna
    Open
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Huvuddiameter
    29.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.0 mm
Genomföring med snäppfäste Öppen 3.0 mm Nylon 6/6

10163245

Prisintervall
2,8894 kr - 2,8894 kr

Lagernivåer
8945 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Öppna/Slutna
    Open
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Huvuddiameter
    23.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.0 mm
Genomföring med snäppfäste Öppen 3.0 mm Nylon 6/6

10163252

Prisintervall
3,5501 kr - 3,5501 kr

Lagernivåer
12800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Öppna/Slutna
    Open
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Huvuddiameter
    27.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.0 mm
Genomföring med snäppfäste Öppen 3.0 mm Nylon 6/6

10163238

Prisintervall
2,6295 kr - 2,6295 kr

Lagernivåer
9358 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Öppna/Slutna
    Open
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Huvuddiameter
    21.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.0 mm