Meny Sök

Optisk fiber, Böjbegränsande clips

I lager

Klämmorna som förhindrar böjning av optisk fiber är tillverkade av naturfärgad och svart nylon. Utformade för att sydda mot brott och vikning i tillämpningar med fiberdragning. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2.

Serienummer: SROFTHSP

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
13 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Tillbehörstyp Maximal diameter, kabelbunt Färg Köp
1,6975 kr - 8,8262 kr 8300 I lager
Naturfärgad
2,3764 kr - 2,6332 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
49,1631 kr - 49,1631 kr 1148 I lager
Hållare med spår
5.0 mm
Svart
2,0664 kr - 2,2897 kr 4000 I lager
Naturfärgad
2,3821 kr - 2,888 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
2,3169 kr - 2,8064 kr 101772 I lager
Naturfärgad
2,3764 kr - 2,6332 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
2,0664 kr - 2,2897 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
22,8516 kr - 30,293 kr 6 I lager
Multihållare med ett spår
5.0 mm
Svart
3,9478 kr - 11,3189 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
2,0664 kr - 2,2897 kr 8041 I lager
Naturfärgad
2,3764 kr - 2,6332 kr Fråga angående leveranstidhär
Clips
5.1 mm
Naturfärgad
2,3764 kr - 2,6332 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
N/A (DIA)

10111932

Prisintervall
8,8262 kr - 1,6975 kr

Lagernivåer
8300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
N/A (DIA)

10113417

Prisintervall
2,6332 kr - 2,3764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
N/A Hållare med spår 5.0 mm (DIA)

10111857

Prisintervall
49,1631 kr - 49,1631 kr

Lagernivåer
1148 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Hållare med spår
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    5.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
N/A (DIA)

10113394

Prisintervall
2,2897 kr - 2,0664 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
N/A (DIA)

10111413

Prisintervall
2,888 kr - 2,3821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Längd på distans
    16.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
N/A (DIA)

10111406

Prisintervall
2,8064 kr - 2,3169 kr

Lagernivåer
101772 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Längd på distans
    16.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
N/A (DIA)

10641699

Prisintervall
2,6332 kr - 2,3764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
N/A (DIA)

10113424

Prisintervall
2,2897 kr - 2,0664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
N/A Multihållare med ett spår 5.0 mm (DIA)

10111864

Prisintervall
30,293 kr - 22,8516 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Multihållare med ett spår
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    5.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
N/A (DIA)

10111925

Prisintervall
11,3189 kr - 3,9478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
N/A (DIA)

10113400

Prisintervall
2,2897 kr - 2,0664 kr

Lagernivåer
8041 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
N/A Clips 5.1 mm (DIA)

10113448

Prisintervall
2,6332 kr - 2,3764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Clips
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    5.1 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Längd på distans
    8.0 mm
N/A (DIA)

10113431

Prisintervall
2,6332 kr - 2,3764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790