Meny Sök

Ovala knoppar

I lager

Svampformade ovala knoppar ger produkter ett estetiskt tilltalande, färdigt utseende. De här gjutna plastknopparna är perfekta för en stor mängd tillämpningar inklusive maskinverktyg, jiggar och fixturer. Den svampliknande utformningen ger ett bekvämt grepp.

Serienummer: SR6530

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Gängstorlek Alla
Insatsmaterial Alla
Slutför Alla
5 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Insatsmaterial Slutför Köp
58,026 kr - 58,026 kr 26 I lager
M6
Mässing
Utan finish
70,9526 kr - 70,9526 kr 1 I lager
M10
Mässing
Utan finish
70,6653 kr - 70,6653 kr 4 I lager
M8
Mässing
Utan finish
66,2128 kr - 66,2128 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Mässing
Utan finish
117,4323 kr - 269,6486 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Mässing
Matt
Kupad knopp 51.6 mm M6 Fenolplast Svart

MLO-1

Prisintervall
58,026 kr - 58,026 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knopphöjd
    38.1 mm
  • Skaftdiameter
    19.1 mm
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Färg
    Svart
Kupad knopp 51.6 mm M10 Fenolplast Svart

MLO-3

Prisintervall
70,9526 kr - 70,9526 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knopphöjd
    38.1 mm
  • Skaftdiameter
    19.1 mm
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
Kupad knopp 51.6 mm M8 Fenolplast Svart

MLO-2

Prisintervall
70,6653 kr - 70,6653 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    38.1 mm
  • Skaftdiameter
    19.1 mm
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Färg
    Svart
Kupad knopp 51.6 mm M12 Fenolplast Svart

MLO-4

Prisintervall
66,2128 kr - 66,2128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Knopphöjd
    38.1 mm
  • Skaftdiameter
    19.1 mm
  • Gängans längd
    17.0 mm
  • Färg
    Svart
Kulformiga knoppar 50.0 mm M12 PP Svart

1219149

Prisintervall
269,6486 kr - 117,4323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Knopphöjd
    64.0 mm
  • Skaftdiameter
    37.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Vikt
    79.0 g