Meny Sök

P-formad kabelklämma 1-5/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

Denna kraftiga kabelklämma är tillverkad i grå värmestabiliserad nylon i klass UL94 V-2 med en ändkoppling som är tillverkad i anodiserat aluminium. Används för att fixera kabelbuntar i krävande eller kritiska tillämpningar. Uppfyller kraven i MS-25281
Essentra artikelnummer:

10161999

Tillverkarens artikelnummer:

NM-26-R26

1996 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 28,4987 kr
1000 + 27,8359 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

2 849,87 kr

100 x 28,4987 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total bredd 14 mm
Håldiameter 5.2 mm
Klämmans material Värmestabiliserad nylon
Färg Grön
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Värmestabiliserad nylon och anodiserat aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss