Meny Sök

P-klämmor som skruvas fast

I lager

Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Justerbarhet Färg Håldiameter Maximal kompatibel kabeldiameter Total bredd Köp
5,7695 kr - 5,7695 kr 14429 I lager
Fast
Naturfärgad
12.7 mm
10000151 1,1864 kr - 1,6273 kr 28000 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
1,4142 kr - 1,9379 kr 24661 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
4,1866 kr - 5,7695 kr 6698 I lager
Fast
Naturfärgad
12.7 mm
1,1864 kr - 1,6273 kr 56000 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
1,9379 kr - 1,9379 kr 5700 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
4,1866 kr - 5,7695 kr 4169 I lager
Fast
Naturfärgad
12.7 mm
1,9637 kr - 2,4001 kr 12000 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
1,1864 kr - 1,6273 kr 24000 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
10000175 1,1864 kr - 1,6273 kr 43900 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
4,7931 kr - 6,5832 kr 27878 I lager
Fast
Naturfärgad
12.7 mm
1,4142 kr - 1,9379 kr 31000 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
1,4142 kr - 1,9379 kr 2450 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
4,1866 kr - 5,7695 kr 61251 I lager
Fast
Naturfärgad
12.7 mm
7,2341 kr - 7,2341 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
5.2 mm
12.8 mm
33,3037 kr - 33,3037 kr 436 I lager
Grön
5.2 mm
14 mm
24,9936 kr - 24,9936 kr 1873 I lager
Svart
5.2 mm
12.7 mm
10,6225 kr - 10,6225 kr 7453 I lager
Svart
5.2 mm
9.5 mm
32,4914 kr - 32,4914 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
5.2 mm
15.2 mm
33,6229 kr - 33,6229 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
5.2 mm
15.2 mm
  • av 3
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10148402

Prisintervall
5,7695 kr - 5,7695 kr

Lagernivåer
14429 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616999099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000151

Prisintervall
1,6273 kr - 1,1864 kr

Lagernivåer
28000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000199

Prisintervall
1,9379 kr - 1,4142 kr

Lagernivåer
24661 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10148389

Prisintervall
5,7695 kr - 4,1866 kr

Lagernivåer
6698 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616999099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000168

Prisintervall
1,6273 kr - 1,1864 kr

Lagernivåer
56000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000205

Prisintervall
1,9379 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
5700 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10148396

Prisintervall
5,7695 kr - 4,1866 kr

Lagernivåer
4169 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616999099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000229

Prisintervall
2,4001 kr - 1,9637 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000182

Prisintervall
1,6273 kr - 1,1864 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000175

Prisintervall
1,6273 kr - 1,1864 kr

Lagernivåer
43900 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10148419

Prisintervall
6,5832 kr - 4,7931 kr

Lagernivåer
27878 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616999099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000144

Prisintervall
1,9379 kr - 1,4142 kr

Lagernivåer
31000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000212

Prisintervall
1,9379 kr - 1,4142 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10148372

Prisintervall
5,7695 kr - 4,1866 kr

Lagernivåer
61251 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616999099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Ingen 5.2 mm Nylon Grön

10162132

Prisintervall
7,2341 kr - 7,2341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    12.8 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Värmestabiliserad nylon
  • Färg
    Grön
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
P-formad kabelklämma 3/4 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161913

Prisintervall
33,3037 kr - 33,3037 kr

Lagernivåer
436 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    14 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Värmestabiliserad nylon
  • Färg
    Grön
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
P-formad kabelklämma Skruv 5.2 mm Aluminiumlegering Svart

10161753

Prisintervall
24,9936 kr - 24,9936 kr

Lagernivåer
1873 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Aluminiumlegering 5052 H-32 och TPV
  • Beläggning
    TPV
  • Färg
    Svart
P-formad kabelklämma Skruv 5.2 mm Aluminiumlegering Svart

10161791

Prisintervall
10,6225 kr - 10,6225 kr

Lagernivåer
7453 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Aluminiumlegering 5052 H-32 och TPV
  • Beläggning
    TPV
  • Färg
    Svart
P-formad kabelklämma 5/8 in 0.600 in 0.206 in Nylon

10559642

Prisintervall
32,4914 kr - 32,4914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    15.2 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Värmestabiliserad nylon
  • Färg
    Grön
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
P-formad kabelklämma 13/16 in 0.600 in 0.206 in Nylon

10559659

Prisintervall
33,6229 kr - 33,6229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    15.2 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Värmestabiliserad nylon
  • Färg
    Grön
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2