Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4142 kr - 1,9379 kr | 24661 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,1866 kr - 5,7695 kr | 4169 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,1866 kr - 5,7695 kr | 61251 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4142 kr - 1,9379 kr | 31000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1864 kr - 1,6273 kr | 24000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9637 kr - 2,4001 kr | 12000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,7931 kr - 6,5832 kr | 27878 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000175 | 1,1864 kr - 1,6273 kr | 43900 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 1,4142 kr - 1,9379 kr | 2450 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1864 kr - 1,6273 kr | 56000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9379 kr - 1,9379 kr | 5700 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,7695 kr - 5,7695 kr | 14429 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,1866 kr - 5,7695 kr | 6698 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000151 | 1,1864 kr - 1,6273 kr | 28000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 13,4807 kr - 13,4807 kr | 763 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 23,1347 kr - 23,1347 kr | 1167 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10,5242 kr - 10,5242 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 18,4471 kr - 18,4471 kr | 521 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 24,9936 kr - 24,9936 kr | 1873 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10,6225 kr - 10,6225 kr | 7453 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta